Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Ultratech plus wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van ultratech polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van een naaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks en reparatiebedrijven, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445206
S4-materiaalnummer
199865058
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,07 kg
Productnaam
Ultratech plus
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Waterblauw (RAL5021)