Wiel 200 mm
Ultratech
Bestelnummer:
199865047
EAN:
4031582445114
Productnummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Ultratech wiel is een gegoten polyurethaanwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Ultratech wiel is een gegoten polyurethaanwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel beschikt over een aluminium body en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h. Het Ultratech wiel is geschikt voor toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks en reparatiebedrijven, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.