Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Supratech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een thermoplastisch rubber loopvlak. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg, waardoor het geschikt is voor rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en diverse transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Kernattributen
CO2-uitstoot (scope 3)
0.99
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,24 kg
Productnaam
Supratech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
36,5 mm
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.