Wiel 200 mm
Ultratech
Bestelnummer:
199865045
EAN:
4031582445183
Productnummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Ultratech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Ultratech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit Ultratech polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een aluminium body en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h respectievelijk 800 kg bij 4 km/h. Het Ultratech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks en reparatiebedrijven, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.