Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Ultratech plus wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit ultratech polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De hub heeft een lengte van 60 mm en beschikt over een asgatdiameter van 20 mm voor eenvoudige montage. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h. Het Ultratech plus wiel is speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks en reparatiebedrijven, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445145
S4-materiaalnummer
199864994
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,05 kg
Productnaam
Ultratech plus
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Waterblauw (RAL5021)