- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
-
Chirurgische apparatuur
Wielen voor Chirurgische Apparatuur
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 120 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze technische specificaties maken ze geschikt voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze technische specificaties maken het geschikt voor professionele toepassingen waar elektrische geleiding en betrouwbare prestaties essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze technische specificaties maken het wiel geschikt voor professionele toepassingen waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbare prestaties essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak voor optimale geleiding en grip. Het wiel draait op precisie kogellagers voor minimale wrijving. De totale hoogte bedraagt 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in medische en kantooromgevingen.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in medische en kantooromgevingen.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel uit de categorie Wielen is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens waar elektrische geleidbaarheid essentieel is.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel uit de categorie Wielen is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor professionele medische en kantooromgevingen waar elektrische geleiding vereist is.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 145 mm. Het dynamische draagvermogen is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in medische en kantooromgevingen.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor eenvoudige montage. De polyamide behuizing is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware medische en professionele apparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 130 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.
Wielen 100 mm
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 240 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.
Wielen 100 mm
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak voor optimale geleiding en grip. De wiellagers zijn uitgevoerd als precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor zware medische en professionele apparatuur.
Wielen 125 mm
De Linea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 148 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.
Wielen 125 mm
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met elektrisch geleidende eigenschappen, bekleed met gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak, en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte bedraagt 148 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair en behandelstoelen.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat, gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 124 mm. De dynamische draagkracht is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 124 mm. Het dynamische draagvermogen bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, medische apparatuur, zorgbedden, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.