Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea is een wiel met richtingsslot (wielen met richtingsslot) dat is ontworpen voor professionele toepassingen in onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingsmethode, waarmee het wiel eenvoudig op het onderstel van het apparaat of meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een draailager van precisie kogellagers, zodat het wiel soepel en nauwkeurig om zijn verticale as draait. Het loopvlak van het wiel bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit elektrisch geleidend polyamide. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. De statische belastingscapaciteit van het wiel is 260 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale belasting 130 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5941XSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582351965
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
143 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,88 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea is een wiel met gecombineerd slot dat is ontworpen voor professionele toepassingen in de gezondheidszorg en daarbuiten. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingsmethode, waarmee het eenvoudig op het frame of onderstel van de drager kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het loopvlak van het wiel bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers in de wielas, wat zorgt voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 143 mm. De statische belastingscapaciteit is 260 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 130 kg. Dit product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, medicatiewagens, echografieapparatuur, patiëntenliften en ziekenhuisbedden.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg