Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
EAN:
4031582378443
Productnummer:
594CXSP125P30-11 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Linea is een wiel met gecombineerd slot dat is ontworpen voor professionele toepassingen in de gezondheidszorg en daarbuiten. He...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Linea is een wiel met gecombineerd slot dat is ontworpen voor professionele toepassingen in de gezondheidszorg en daarbuiten. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingsmethode, waarmee het eenvoudig op het frame of onderstel van de drager kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het loopvlak van het wiel bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers in de wielas, wat zorgt voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 143 mm. De statische belastingscapaciteit is 260 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 130 kg. Dit product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, medicatiewagens, echografieapparatuur, patiëntenliften en ziekenhuisbedden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt