Wielen 125 mm
Linea
Bestelnummer:
990770658
EAN:
4031582351880
Productnummer:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen, voorzien van een boutgat als ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen, voorzien van een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers die een betrouwbare rotatie garanderen. Het loopvlak bestaat uit elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat zorgt voor uitstekende grip en veiligheid in gevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen, operatiekamers en medische apparatuur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Het wiel is geschikt voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. Linea wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt