Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak voor optimale geleiding en grip. De wiellagers zijn uitgevoerd als precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor zware medische en professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940XSP100P52 RAL9002
EAN
4031582352146
Kernattributen
Type
Wielen
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
124 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
76 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
72 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
52 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
44,5 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Linea
5941XSP100P52 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat, gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 124 mm. De dynamische draagkracht is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.

100 mm
Licht gebruik
124 mm
100 mm
Licht gebruik
124 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947XSP100P52 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 124 mm. Het dynamische draagvermogen bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, medische apparatuur, zorgbedden, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
Licht gebruik
124 mm
100 mm
Licht gebruik
124 mm