Wielen met Richtingsslot 100 mm
Linea
EAN:
4031582352368
Productnummer:
5941XSP100P52 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat, gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssystee...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat, gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 124 mm. De dynamische draagkracht is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt