Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
EAN:
4031582352085
Productnummer:
5941XSP125R05-22 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt