Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 240 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
124 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
180 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Het Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarin nauwkeurige besturing en stabiliteit essentieel zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stevige en betrouwbare montage op het onderstel van het voertuig of apparaat. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in het draailager, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig om zijn as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers in de wielnaaf voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan dat elektrisch geleidend is, zodat statische ladingen worden afgevoerd, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 124 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg, en de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea wiel is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften en chirurgische robots.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Linea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact, betrouwbaar wieltype voor medische en professionele toepassingen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of chassis van het apparaat of meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenkgedeelte, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de richting vrijwel moeiteloos kan worden aangepast. Het loopvlak van het wiel bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polyamide. Het wiel is geleverd met precisie kogellagers in de wielas, wat zorgt voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 124 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg