캐스터
2670POO3.5x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
캐스터
2675POO3.5x1.25P52-95x70
회전, 휠 브레이크, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 89 mm |
휠 폭 | 32 mm |
플레이트 크기 | 95 x 70 mm |
휠 직경
89 mm
휠 폭
32 mm
플레이트 크기
95 x 70 mm
플레이트 홀 센터
44,45 x 76,2 mm
플레이트 홀
11 mm
오프셋
34 mm
회전간섭
157 mm
축 홀-Ø
10 mm
총 높이
117 mm
동하중
125 kg
표준
ICWM
회전 반경
79 mm
트레드 경도
D 66 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 휠 브레이크
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
회전, 휠 브레이크, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링