믿고 사용할 수 있는
의료 분야에서 가장 핵심적인 요소 중 하나는 결함이 없는 모빌리티입니다. 장치는 언제라도 쉽게 움직일 수 있어야 하고 확실히 안전하게 고정할 수 있어야 합니다. 당사는 고객에게 위와 같은 기능이 확실한 캐스터와 휠을 제공합니다. 이 경우 이 제품들은 단지 병원, 의원, 요양원 및 개업의의 특별한 요구사항을 충족시킬 뿐만 아니라 심지어 해당 기준을 상회합니다. 예로서 금속이 전혀 없는 자기 공명 영상 장치용 캐스터를 들 수 있습니다. X-레이, 컴퓨터 단층 촬영, 초음파 및 기타 진단 장비 사용자는 당사의 다양한 제품 포트폴리오를 믿고 사용할 수 있습니다.
검증된 안전성
당사의 제품은 최고의 안전성을 대표합니다. 인증서: TÜV Süd로부터 인증을 받은 당사의 성능 표준. 안정한 엔지니어링 구조로 중량 의료기기 분야에서 캐스터와 휠을 확실하게 고정할 수 있습니다. 이 밖에 캐스터를 개별적으로 제어하고 조작 편의성을 높여주는 전자식 잠금 시스템 e-lock도 제공합니다.
탁월한 디자인
앰블런스 제조업체는 당사 솔루션을 믿고 사용하여 자신의 설계 요구사항에 완벽하게 맞춰 조정할 수 있습니다. 당사의 제품에는 개별적으로 회사 로고를 인쇄할 수 있고, 당사 제품은 이미 많은 상을 수상한 바 있습니다. 수상한 상에는 Red Dot 디자인 상, iF Product Design Award 또는 interzum Award가 포함됩니다.
당사의 제품
우리의 솔루션
고객 레퍼런스
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com