제품군
Omikron

향상된 주행 안정성
커브의 주행 안정성을 개선하고 긴 주행 경로에서 쉽게 직진을 유지할 수 있게 하는 방향 잠금장치.
가변적인 잠금장치
최종 응용 분야에 맞춰 조정할 수 있는 다양한 치수의 잠금장치
용이한 조향성
높은 하중에서 가능한 최고의 회전 특성을 위한 축 방향 깊은 홈 볼 베어링 및 테이퍼 롤러 베어링.
빠른 정비
쉬운 정비를 위해 수명이 긴 그리스를 사용하고 그리스 니플이 있는 회전 베어링.
최적화된 용이한 조작성
차동 동작으로 조작이 매우 용이한 이중 캐스터와 4휠 캐스터.
진동 없는 운반
감쇠 특성이 우수한 매우 부드러운 휠.
신뢰성 있는 바닥 접촉
젖거나 미끄러운 표면에서 확실한 접촉을 위해 견인력에 최적화된 붕대.
고정된 고정 플레이트
고정 플레이트는 매우 안정적인 볼트로 조여 고정합니다.
등이 편안한 응용 분야
사용자의 편안함을 위해 캐스터 저항을 최적화한 휠.
색상 조정
제품 디자인에 맞춰 조정할 수 있는 색상.
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능.
매우 안정적인 구조
높은 하중 지지력을 위한 견고한 용접강 구조.
내구성이 우수한 표면
까다로운 조건에서도 오래 사용할 수 있는 고품질의 아연 도금.
하중 지지력이 우수한 하우징
낮은 높이에서 하중 지지력이 매우 높은 이중 캐스터와 4휠 캐스터.
내마모성 휠
견고한 플라스틱 휠로 내마모성이 매우 우수합니다.
고장이 없는 사용
중단없이 영구적인 주행을 위해 먼지 방지 기능이 있는 스위블 베어링.
저소음 주행
조용한 작업 환경을 위해 특히 부드러운 휠 버전.
자국을 남기지 않는 이동
마모가 적고 청소가 거의 필요없는 휠.
변색이 없는 사용
긴 수명에도 변색되지 않습니다.
자원 절약형 부품 교환
나사식 차축으로 휠을 쉽게 교체할 수 있습니다.
바닥을 보호하는 하중 분산
캐스터당 최대 4개의 휠 하중 분산으로 인한 낮은 표면 압력.
안전한 재료
RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다. 다환 방향족 탄소 및 6가 크롬을 함유하지 않습니다.
아래 양식을 작성해 주시면 확인 후 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com