기술 데이터
Kappa
향상된 주행 안정성
커브의 주행 안정성을 개선하고 긴 주행 경로에서 쉽게 직진을 유지할 수 있게 하는 방향 잠금장치.
유연한 고정장치
1개의 캐스터에 2개의 독립적인 고정 시스템을 동시에 사용할 수 있습니다.
빠른 정비
쉬운 정비를 위해 수명이 긴 그리스를 사용하고 그리스 니플이 있는 회전 베어링.
최적화된 방향 고정장치
방향 고정장치는 사용자의 필요에 따라 2x180 ° 또는 4x90 °로 조정할 수 있습니다.
용이한 조향성
높은 하중에서 가능한 최고의 회전 특성을 위한 축 방향 깊은 홈 볼 베어링 및 테이퍼 롤러 베어링.
진동 없는 운반
감쇠 특성이 우수한 매우 부드러운 휠.
신뢰성 있는 바닥 접촉
젖거나 미끄러운 표면에서 확실한 접촉을 위해 견인력에 최적화된 붕대.
고정된 고정 플레이트
고정 플레이트는 안정적인 볼트로 조여 고정합니다.
등이 편안한 응용 분야
사용자의 편안함을 위해 캐스터 저항을 최적화한 휠.
개선된 작업 안전
부분적으로 신축성있는 발 보호장치로 사고를 줄입니다. 고르지 않은 바닥에서도 사용할 수 있습니다.
고정된 스탠드
휠 및 스티어링 하우징을 동시에 고정할 수있는 전체 잠금 장치.
색상 조정
제품 디자인에 맞춰 조정할 수 있는 색상.
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능.
테스트를 거쳐 입증된 품질
유럽 표준에 따라 자체 실험실에서 테스트했습니다.
매우 안정적인 구조
높은 하중 지지력을 위한 견고한 용접강 구조.
내마모성 휠
견고한 플라스틱 휠로 내마모성이 매우 우수합니다.
강화된 이중 볼 케이지 어셈블리
탁월한 안정성을 위한 이중 열의 단단한 이중 볼 케이지 어셈블리.
고장이 없는 사용
중단없이 영구적인 주행을 위해 먼지 방지 기능이 있는 스위블 베어링.
저소음 주행
조용한 작업 환경을 위해 특히 부드러운 휠 버전.
자국을 남기지 않는 이동
마모가 적고 청소가 거의 필요없는 휠.
변색이 없는 사용
긴 수명에도 변색되지 않습니다.
자원 절약형 부품 교환
나사식 차축으로 휠을 쉽게 교체할 수 있습니다.
안전한 재료
RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다. 다환 방향족 탄소 및 6가 크롬을 함유하지 않습니다.
제품 및 지원
우리의 솔루션
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com