확실한 신뢰성
청소 장치 또는 냉난방 설비에서 신뢰성 있는 캐스터 및 휠이 필요한 경우 가장 먼저 떠오르는 업체의 이름이 바로 TENTE입니다. 고객은 당사의 광범위한 포트폴리오에서 식당, 병원 또는 호텔과 사무실 건물 등 특정한 사용 조건에 완벽하게 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다. 청소 카트 또는 공조 설비에서도 마찬가지입니다. 당사의 캐스터와 휠은 바닥을 보호하면서도 움직임이 매우 원활합니다. 따라서 이동 거리가 길든, 또는 좁은 통로를 통해 카트를 밀고 가야 하든 이동에 문제가 없습니다.
환경에 대한 배려
당사는 청결과 위생이 중요한 산업에서 항상 앞서 나가고 있습니다. 마모를 최소화함으로써 깨끗하고, 민감한 바닥에 자국을 남기지 않는 휠을 제공합니다. 또한 습기가 많은 환경에서 사용하기 위한 솔루션이 필요한 경우, 스테인레스 모델과 가수분해에 대한 저항력이 우수한 소재를 사용한 제품을 제공합니다. 이 밖에도 다양한 세제와 화학물질에 민감하지 않고, 오랜 시간 사용하더라도 접촉에 의한 변색을 일으키지 않는 제품이 있습니다.
100% 안전
당사의 모빌리티 솔루션은 습기가 많은 바닥에 대한 접착력을 확실히 향상시키는 동시에 용이하게 조작할 수 있습니다. 반면 신뢰성 있는 잠금장치로 안전하게 고정할 수 있기 때문에 공조 설비 또는 무거운 청소 카트에 권장됩니다.
당사의 제품
우리의 솔루션
고객 레퍼런스
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com