기술 데이터
적재 능력
40 - 50 kg
하우징
회전 캐스터, 휠 브레이크가있는 회전 캐스터
피팅
플레이트, 나사선, 튜브 용 피팅
휠 지름
55 - 75 mm
휠 타입
플레인 베어링이 있는 휠
Anika 캐스터의 중요한 특징
빠른 조립
간편한 플러그인 피팅 덕분에 조립이 빨라짐
가변 피팅 옵션
다양한 크기의 다양한 피팅
최적화 된 기동성
차동 효과로 인한 기동성이 뛰어난 트윈 휠 캐스터
인체 공학적 페달
쉽게 작동시킬 수있는 "킥 페달"
색상 적용
솔리드 색상을 제품 디자인에 적용 할 수 있습니다
개별 브랜딩
로고 인쇄 될 수 있습니다
라커 표면
금, 크롬 또는 다른 반짝 이는 색상
페인트한 표면
골드, 크롬 또는 광택 컬러
수상 경력에 빛나는 디자인
국제적으로 권위있는 상을 수여 받음
공인받은 품질
유럽 표준을 준수하는 자체 실험실에서 테스트
견고한 하우징
고하중 및 낮은높이용 트윈 휠 캐스터
내 화학성 부품
많은 세척제 및 화학 물질에 내성
공인받은 품질
유럽 표준을 준수하는 자체 실험실에서 테스트
바닥에 흔적 없음
마모가 적고, 청소 필요성이 적은 휠/p>
내오염 운영
오랜 기간 동안 바닥과 접촉시에도 얼룩지지 않습니다
쉬운 크리닝
매끄러운 표면특성으로, 빠르고 쉽게 청소할 수 있습니다
위해물질 없음
RoHS 및 REACH 규정을 준수하며, 다환 방향족 탄소 또는 크롬 (VI)을 포함하지 않습니다
제품 및 지원
우리의 솔루션
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com