회전 89 mm
Agila, 2670PAP3.5x1.25P52-95x70

EAN:
4031582434668

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링

기술 데이터

구름성
이동 소음
마찰
부식 방지
휠 직경 89 mm
휠 폭 32 mm
플레이트 크기 95 x 70 mm
Further technical data

기술 데이터

휠 직경

89 mm

휠 폭

32 mm

플레이트 크기

95 x 70 mm

플레이트 홀 센터

44,45 x 76,2 mm

플레이트 홀

11 mm

오프셋

34 mm

회전간섭

157 mm

축 홀-Ø

10 mm

총 높이

117 mm

동하중

113 kg

표준

ICWM

회전 반경

79 mm

트레드 경도

D 41 Shore

스테인리스

No

전기 전도성

No

하우징

회전

버전

캐스터

2678PAP3.5x1.25P52-95x70

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링

캐스터

267FPAP3.5x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베...

캐스터

2675PAP3.5x1.25P52-95x70

회전, 휠 브레이크, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration