휠 80 mm
Puretech, PIR080x35-Ø12
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 논마킹, 롤러 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 80 mm |
휠 폭 | 35 mm |
축 홀-Ø | 12 mm |
기술 데이터
휠 직경
80 mm
휠 폭
35 mm
축 홀-Ø
12 mm
허브 길이
44 mm
동하중
70 kg
정지하중
140 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12532
무게
0.197 kg
트레드 경도
A 80 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
휠