회전, 휠 브레이크 75 mm
Stylea, 5925UOI075P41-38x38 TFR
회전, 휠 브레이크, 폴리아미드로 만든 하우징, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 75 mm |
휠 폭 | 11 mm |
플레이트 크기 | 38 x 38 mm |
기술 데이터
휠 직경
75 mm
휠 폭
11 mm
플레이트 크기
38 x 38 mm
플레이트 홀 센터
28 x 28 mm
플레이트 홀
4,4 mm
회전간섭
174 mm
총 높이
84 mm
동하중
50 kg
온도
- 10 / + 40 °C
표준
EN_12528
무게
0.183 kg
회전 반경
87 mm
트레드 경도
D 75 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 휠 브레이크