휠 75 mm
Puretech, PIP075x25-Ø8 TFR
폴리프로필렌 재질의 바퀴중심부. 바퀴 표면: 딱딱한 고무, 회색의 논마킹, 프리시전 볼 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 75 mm |
휠 폭 | 25 mm |
축 홀-Ø | 8 mm |
기술 데이터
휠 직경
75 mm
휠 폭
25 mm
축 홀-Ø
8 mm
허브 길이
29 mm
동하중
60 kg
정지하중
120 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12530
무게
0.105 kg
트레드 경도
A 75 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
휠