회전, 휠 브레이크, 폴리아미드로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 50 mm |
휠 폭 | 10 mm |
센터 홀 | 10 mm |
기술 데이터
휠 직경
50 mm
휠 폭
10 mm
센터 홀
10 mm
오프셋
20 mm
회전간섭
120 mm
총 높이
72 mm
동하중
40 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12528
무게
0.103 kg
돔-Ø
23 mm
회전 반경
60 mm
트레드 경도
A 90 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 휠 브레이크