회전, 휠 브레이크, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 50 mm |
휠 폭 | 8 mm |
나사선 볼트 | 10 x 15 mm |
기술 데이터
휠 직경
50 mm
휠 폭
8 mm
나사선 볼트
10 x 15 mm
회전간섭
126 mm
총 높이
59 mm
동하중
40 kg
온도
- 10 / + 40 °C
표준
EN_12528
무게
0.086 kg
회전 반경
63 mm
트레드 경도
D 65 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 휠 브레이크