회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 쓰레드가드 사용, 평면 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 50 mm |
휠 폭 | 19 mm |
플레이트 크기 | 60 x 60 mm |
기술 데이터
휠 직경
50 mm
휠 폭
19 mm
플레이트 크기
60 x 60 mm
플레이트 홀 센터
48/38 x 48/38 mm
플레이트 홀
6,3 mm
오프셋
25 mm
회전간섭
106 mm
총 높이
69 mm
동하중
70 kg
온도
- 20 / + 85 °C
표준
EN_12530
무게
0.344 kg
회전 반경
53 mm
트레드 경도
A 87 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전
액세서리
버전
캐스터
2975DIK050P40
회전, 휠 브레이크, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 논마킹, 쓰레드가드 사용...