회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 쓰레드가드 사용, 롤러 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 200 mm |
휠 폭 | 50 mm |
센터 홀 | 13 mm |
기술 데이터
휠 직경
200 mm
휠 폭
50 mm
센터 홀
13 mm
오프셋
55 mm
회전간섭
310 mm
총 높이
240 mm
동하중
200 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12532
무게
3 kg
회전 반경
155 mm
트레드 경도
A 85 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전
액세서리
버전
캐스터
3477DVJ200P63
토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, ...
캐스터
3478DVJ200P63
고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 쓰레드가드 사용, 롤러 베어링