중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈) 150 mm
전도성
Integral twin, 2944USX150R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582340495

중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈), 압착된 강철로 만든 프레임, 회전 헤드의 정밀 볼 베어링, 합성 커버를 사용한 하우징, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전. Wheel centre made of Polyamide, tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed 힌트: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

기술 데이터

구름성
이동 소음
마찰
부식 방지
휠 직경 150 mm
휠 폭 15 mm
볼트-Ø 32 mm
Further technical data

기술 데이터

휠 직경

150 mm

휠 폭

15 mm

볼트-Ø

32 mm

볼트 길이

51 mm

오프셋

45 mm

회전간섭

248 mm

총 높이

175 mm

동하중

150 kg

온도

- 25 / - 25 °C

표준

EN_12531

무게

1 kg

돔-Ø

70 mm

회전 반경

124 mm

트레드 경도

D 40 Shore

스테인리스

No

전기 전도성

하우징

중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈)

액세서리

액세서리

Bearing Bush

프로파일 스틸 바를 지원하는 베어링 부시  

액세서리

Adaptor

원형에 맞는 어댑터, 사용자 지정 지정 레버  

액세서리

Change Lever 24

캐스터 두번째 페어에 기능을 전달하는 체인지 레버(24mm)  

액세서리

Change Lever 65

캐스터 두번째 페어에 기능을 전달하는 체인지 레버(65mm)  

액세서리

Double Lever 45 left - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Double Lever 45 right - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Double Lever 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Double Lever 45 left - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Double Lever 45 right - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Double Lever 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Lever 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Lever 45 left - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Lever 45 right - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Lever 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Lever 180 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

액세서리

Lever 180 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

버전

캐스터

2946USX150R36-32S30 4xM6

중앙잠금장치(회전,토탈), 압착된 강철로 만든 프레임, 회전 헤드의 정밀 볼 베어링, 합성 커버를 사용한 하우징, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전. Wheel centre made of Polyami...

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration