토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 쓰레드가드 사용, 평면 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 150 mm |
휠 폭 | 32 mm |
플레이트 크기 | 77 x 67 mm |
기술 데이터
휠 직경
150 mm
휠 폭
32 mm
플레이트 크기
77 x 67 mm
플레이트 홀 센터
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
플레이트 홀
8,5 mm
오프셋
41 mm
회전간섭
262 mm
총 높이
185 mm
동하중
100 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12530
무게
0.914 kg
회전 반경
131 mm
트레드 경도
A 87 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 토탈 락
액세서리
버전
캐스터
2470PJH150P50
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹...
캐스터
2478PJH150P50
고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 트랙의 긴 쪽 플레이트 90° 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, ...