회전 125 mm
Stora, 2340PJP125P30-13
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, PU 커버 사용, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 125 mm |
휠 폭 | 32 mm |
센터 홀 | 13 mm |
기술 데이터
휠 직경
125 mm
휠 폭
32 mm
센터 홀
13 mm
오프셋
38 mm
회전간섭
201 mm
총 높이
157 mm
동하중
100 kg
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN_12530
무게
0.574 kg
돔-Ø
60 mm
회전 반경
101 mm
트레드 경도
A 83 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전