휠 125 mm
Puretech, DIK125x32-Ø8
프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 논마킹, 쓰레드가드 사용, 원추형 볼 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 125 mm |
휠 폭 | 32 mm |
축 홀-Ø | 8 mm |
기술 데이터
휠 직경
125 mm
휠 폭
32 mm
축 홀-Ø
8 mm
허브 길이
36 mm
동하중
100 kg
정지하중
200 kg
온도
- 20 / + 85 °C
표준
EN_12530
무게
0.614 kg
트레드 경도
A 80 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
휠