회전, 디렉션 락 125 mm
스테인리스,
Levina, 5381PJC125P30-11
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고품질 합성소재 하우징과 스테인리스 스틸 볼 베어링, 볼트 홀. 바닥자국 남지않는 TENTEprene 휠 트레드와 스테인리스 스틸 볼 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 125 mm |
휠 폭 | 32 mm |
센터 홀 | 11 mm |
기술 데이터
휠 직경
125 mm
휠 폭
32 mm
센터 홀
11 mm
오프셋
38 mm
회전간섭
201 mm
총 높이
161 mm
동하중
100 kg
온도
- 10 / + 40 °C
표준
EN_12530
무게
0.573 kg
돔-Ø
59 mm
회전 반경
101 mm
트레드 경도
A 87 Shore
스테인리스
예
전기 전도성
No
하우징
회전, 디렉션 락