회전, 토탈 락 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-13 2.0 RAL7001 silbergrau
토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 힌트: These castors are also with grey locking lever available.
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 125 mm |
휠 폭 | 32 mm |
오프셋 | 38 mm |
기술 데이터
휠 직경
125 mm
휠 폭
32 mm
오프셋
38 mm
회전간섭
201 mm
총 높이
161 mm
동하중
100 kg
온도
- 10 / + 40 °C
표준
EN_12530
무게
0.564 kg
회전 반경
101 mm
트레드 경도
A 83 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 토탈 락