회전 100 mm
Levina light, 5220PJP100L51-11x29.1

EAN:
4031582482218

회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링

기술 데이터

구름성
이동 소음
마찰
부식 방지
휠 직경 100 mm
휠 폭 32 mm
센터 홀 11x29.1 mm
Further technical data

기술 데이터

휠 직경

100 mm

휠 폭

32 mm

센터 홀

11x29.1 mm

오프셋

36 mm

회전간섭

172 mm

총 높이

137 mm

동하중

82 kg

온도

- 10 / + 40 °C

표준

EN_12530

무게

0.338 kg

돔-Ø

59 mm

트레드 경도

A 87 Shore

피팅 홀-Ø

11 mm

스테인리스

No

전기 전도성

No

하우징

회전

액세서리

액세서리

B10-11x20 / 11_29.1

베어링 고정링이 있는 스템

액세서리

P52-95x70 / 11_29.1

플레이트

액세서리

P50-77x67 / 11_29.1

플레이트

액세서리

S70-1/2-13x1" / 11_29.1

육각형 넥이 있는 나사선 볼트

액세서리

S70-3/8-16x1" / 11_29.1

육각형 넥이 있는 나사선 볼트

버전

캐스터

5225PJP100L51-11x29.1

회전, 휠 브레이크, Housing made of glass-filled Polyamide, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, ...

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration