- Home
- Industria
- Settore
- Produttori automobilistici OEM
-
Carrelli di produzione e da piattaforma
Ruote e Rotelle per Carrelli da Piattaforma
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è realizzata in poliammide con pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, presenta un foro dell'asse di 8,3 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 150 mm con battistrada in poliuretano colato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, carrelli elevatori e sistemi logistici automatizzati.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e diametro di 150 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione, foro assale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg. È progettata per applicazioni industriali specializzate tra cui sistemi AGV, AMR, industria aerospaziale, automotive OEM e attrezzature medicali.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato da 50 mm di larghezza e diametro di 250 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 25 mm e mozzo lungo 62 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 2880 kg. Ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali, attrezzature aeroportuali e medicali, sistemi logistici e automobilistici.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 82 mm con battistrada in poliuretano colato largo 70 mm, montata su corpo in acciaio e ferro con cuscinetto a sfere di precisione sigillato. Il mozzo ha una lunghezza di 75 mm con foro assiale di 17 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 700 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1400 kg. Questa ruota è progettata per applicazioni industriali pesanti inclusi sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, macchinari industriali, attrezzature aeroportuali e medicali.
Ruota 140 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 140 mm e una larghezza del battistrada di 60 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 65 mm con foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a sfere di precisione sigillato. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e macchinari industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 40 mm, corpo in poilammide e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 700 kg, mentre quella dinamica è di 350 kg a 4 km/h e 300 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 50 mm e diametro di 75 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 50 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 550 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1100 kg. Trova applicazione in settori industriali diversificati come industria aerospaziale, sistemi AGV e AMR, produzione automobilistica, apparecchiature mediche e logistica.
Ruota 140 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e diametro di 140 mm, dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato, foro assale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 55 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 630 kg a 3 km/h e statico di 1260 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali, attrezzature aeroportuali e medicali, oltre a sistemi logistici automatizzati.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 300 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 55 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assale da 25 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre il carico statico raggiunge 1200 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli professionali, costruzione macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 85 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 90 mm e diametro di 85 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 17 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AGV e AMR, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota 85 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 85 mm e diametro di 85 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 95 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a sfere di precisione sigillato. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui industria aerospaziale, sistemi AGV e AMR, produttori automobilistici OEM e attrezzature per il trasporto.
Ruota 85 mm
La ruota Novatech è progettata per applicazioni industriali con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e corpo in acciaio ferro. Con un diametro di 85 mm e larghezza del battistrada di 80 mm, presenta un foro dell'asse di 12 mm di diametro e una lunghezza del mozzo di 85 mm. Il battistrada in poliuretano colato garantisce prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg, rendendola ideale per sistemi AGV, carrelli industriali e applicazioni nell'industria aerospaziale.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 54 mm, dotata di foro con cava per chiavetta con diametro del foro dell'asse di 17 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 1000 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, produzione automobilistica, apparecchiature medicali, logistica e movimentazione materiali.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech in poliammide presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 43 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assale da 20 mm di diametro e cuscinetto piano. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo per garantire uniformità strutturale. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 60 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 20 mm e diametro di 60 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 12 mm con foro assale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm in poliuretano colato, con corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 14 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 140 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 280 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature aeroportuali.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e presenta un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 25 mm, montato su un corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 12 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 160 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 92 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica varia da 1680 kg a 4 km/h fino a 1400 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm e corpo in poliammide. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli inossidabile. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. È ideale per industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione macchinari, carrelli produzione, ponteggi, armadi attrezzi e attrezzature trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1100 kg e dinamico di 550 kg a 4 km/h o 440 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.