Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 85 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per garantire robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato e presenta un mozzo di 90 mm di lunghezza con un foro assiale di 20 mm di diametro. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg e carichi dinamici di 640 kg a 6 km/h oppure 800 kg a 4 km/h. La ruota Novatech è idonea per numerose applicazioni, tra cui industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e navette automatizzate, produttori automobilistici OEM, settore ceramico e vetrario, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Numero materiale S4
199862192
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
800 kg
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,14 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Larghezza battistrada
85 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
85 mm
Tipo di tenuta
F
Adatto per
jungheinrich
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco