Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti. Il diametro della ruota misura 60 mm, con una larghezza del battistrada di 20 mm realizzato in poliuretano colato, materiale che assicura durabilità e aderenza ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. La ruota supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni in industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, settore ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
12 mm
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
60 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente