Ruota 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
Codice prodotto:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che offre affidabilità e lunga durata operativa. L'hub ha una lunghezza di 85 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 12 mm. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 800 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per numerose applicazioni, inclusi sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di container e macchinari, nonché sistemi logistici postali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco