Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Novatech è una ruota per piroette destinata all'impiego nei piedini di carrelli e sistemi di movimentazione, con diametro di 80 mm e battistrada in poliuretano colato dello spessore di 20 mm. La ruota presenta un mozzo di lunghezza pari a 14 mm e un foro per l'asse di diametro 20 mm, mentre il corpo è realizzato in acciaio e ferro. Il cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS) garantisce una rotazione scorrevole e affidabile. In condizioni statiche la portata massima è di 280 kg, mentre in condizioni dinamiche il carico ammissibile è compreso tra 110 kg e 140 kg alla velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è adatto ad applicazioni nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, nei sistemi AMR e AGV pesanti, nei sistemi navetta automatizzati, nella produzione automobilistica OEM, nella costruzione di container e macchinari, nei sistemi logistici postali, nei carrelli elevatori e nelle attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 080x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318524
Numero materiale S4
199830219
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
140 kg
Portata a 4 km/h
140 kg
Portata a 6 km/h
110 kg
Portata statica
280 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,3 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
14 mm
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
20 mm
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)