Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da un corpo in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza strutturale. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato con una larghezza di 50 mm, offrendo eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 54 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 17 mm con cava per chiavetta, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg e carichi dinamici di 400 kg a 6 km/h oppure 500 kg a 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, macchinari industriali e numerose altre applicazioni in ambito aerospaziale, automotive, logistica e movimentazione materiali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata a 6 km/h
400 kg
Portata statica
1000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,8 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
17 mm
Lunghezza mozzo
54 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Foro con cava per chiavetta