Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è un componente di precisione progettato per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una larghezza del battistrada di 70 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato e presenta un foro assiale di 17 mm con una lunghezza del mozzo di 75 mm. Supporta una capacità di carico statico di 1400 kg e una capacità di carico dinamico di 700 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
700 kg
Portata statica
1400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1 kg
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6303
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
17 mm
Lunghezza mozzo
75 mm
Larghezza battistrada
70 mm
Diametro
82 mm
Tipo di tenuta
B
Adatto per
jungheinrich_mic
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
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
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco