Ruota 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Codice prodotto:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali diversificate, caratterizzata da dimensioni c...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali diversificate, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 125 mm, con una larghezza del battistrada di 43 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Il battistrada è realizzato in poliammide, identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura scorrimento fluido e affidabilità operativa. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori, inclusi produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta