Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech è una ruota di precisione progettata per applicazioni industriali esigenti, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 58 mm. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, incluse l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, la produzione di ceramica e vetro, la costruzione di container e macchinari, i carrelli di produzione e piattaforma, i ponteggi, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, i banchi da lavoro e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
Numero materiale S4
199037334
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata statica
1000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,04 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
96 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
48 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Bianco naturale