Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è un componente di precisione progettato per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 140 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 55 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castelli standard. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura prestazioni affidabili e ridotta manutenzione. Supporta una capacità di carico statico di 1260 kg e una capacità di carico dinamico di 630 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, inclusi sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici postali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
630 kg
Portata statica
1260 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,47 kg
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
55 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
140 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
bt_linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
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
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco