Zeta
4680TOP160P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Zeta |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 800 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 640 KG |
| Statikus teherbírás | 1600 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 200 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 3,26 KG |
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
| Forgatási sugár | 135 mm |
| körbeforgás | 270 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Kemény futófelület |
| kerék színe | Natural white |
| Kerékátmérő | 160 mm |
| futófelület szélessége | 50 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |