Bushing
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
| Nom du produit | Bushing |
|---|---|
| Type de produit | Accessoire |
| Poids | 0,02 KG |
Performance
| Résistance à la corrosion |
|---|
Fixation
| Type de fixation | Adaptateur, carré |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 22 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |