Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro čep o průměru 22 mm a díky své hmotnosti 0,02 kg nepřidává zbytečnou zátěž celkové konstrukci. Redukční pouzdro čtvercové poskytuje spolehlivé a přesné uložení, které eliminuje vůle a zajišťuje plynulý chod kolečka v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
Číslo materiálu S4
199010350
Core attributes
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,02 kg
Název produktu
Pouzdro
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Redukční Pouzdro čtvercové
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
45 mm
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami