Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Bushing è un accessorio progettato specificamente per ruote e rotelle, caratterizzato da una boccola di riduzione quadrata che garantisce un adattamento preciso e stabile. Questo componente tecnico presenta un peso contenuto di 0,02 kg, rendendolo ideale per applicazioni dove la leggerezza è fondamentale senza compromettere la resistenza strutturale. Il diametro del bullone di 22 mm assicura una connessione robusta e affidabile con il sistema di montaggio della ruota.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
Numero materiale S4
199010350
Core attributes
Tipo
Accessorio
Peso complessivo
0,02 kg
Nome del prodotto
Boccola
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Boccola di riduzione, quadrata
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
45 mm
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee