- Accueil
- Industrie
- Santé
- Mobilier de santé
-
Tables de chevet
Roulettes et roues pour tables de chevet
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un démontage aisé. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm garantit une mobilité efficace tandis que la hauteur hors tout de 72 mm permet une intégration parfaite. Cette roulette convient idéalement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et polyvalence d'usage.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm garantit une mobilité efficace tandis que la hauteur totale de 74 mm permet une intégration harmonieuse. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, répondant aux exigences de mobilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 65 mm et une hauteur totale de 74 mm, cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant fonctionnalité et esthétique pour les applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 55 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 55 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 63 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant résistance et maniabilité pour les applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un démontage aisé. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 75 mm garantit une mobilité efficace tandis que la hauteur hors tout de 81 mm permet une intégration parfaite. Cette roulette convient particulièrement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et polyvalence d'usage.
Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 65 mm et une hauteur totale de 72 mm, cette roulette est spécialement conçue pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 81 mm, cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité grâce à son système de blocage intégré.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 55 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 63 mm. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et polyvalence d'usage.
Roulette pivotante 35 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 35 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 33 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et discrétion esthétique.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et durable. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 40 mm confère une excellente maniabilité, tandis que la hauteur totale de 43 mm permet une intégration optimale. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 104 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 110 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante à blocage de roue 80 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 110 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante à blocage de roue 80 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 104 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur hors tout de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, ordinateurs mobiles, chariots de dialyse, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels dans les environnements hospitaliers et de soins.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins infirmiers et de nettoyage professionnel dans les environnements hospitaliers et de soins.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur hors tout de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, ainsi qu'aux équipements médicaux spécialisés.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications hospitalières, mobilier de bureau, chariots médicaux et équipements nécessitant des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, ainsi qu'aux équipements médicaux spécialisés.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, mobilier multimédia, chariots de médicaments, équipements de maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, mobilier multimédia, chariots de médicaments, équipements de maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.