Roulette pivotante 65 mm
Stylea
EAN:
4031582456011
Réf. produit :
5920UJI065S70-10x15
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplif...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Documents
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm garantit une mobilité efficace tandis que la hauteur totale de 74 mm permet une intégration harmonieuse. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, répondant aux exigences de mobilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement